Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The E-Drive ultimate is an electric drive unit for electromobility. It has a rectangular plate fitting and a 125 mm castor with polyamide body and elastic, non-marking, vulcanised tread. Applications include Airport Equipment, Anesthesia Carts, Automotive OEM, C-Arms, CT Scanners, MRI, X-Ray, Ceramic and Glas Manufacturers, Computers on Wheels, Container Construction, Electronic Systems, Clean-Room Technology, Fire Fighting Technology, Fire Protection, Machine Construction, Medication Carts, Nursing Carts, Production and Platfrom Trolleys, Ultrasound, Work Benches and Transport Equipment.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
S4 materiāla numurs
990066143
Piedziņas bloka pievads
Nominālais ātrums
35.3 m/min
Nominālā strāva
3.5
Nominālā izvade
14.8
Nominālais spriegums
24
Piedziņas bloka pārvietošanas motors
Pārvietošanas norādījumi
Forwards and backwards
Nominālais ātrums
197 m/min
Nominālā strāva
8.5
Nominālā izvade
144
Nominālais spriegums
24
Pamata atribūti
Ārkārtas atbloķēšana
Mechanical
Korpusa tips
Drive Unit
Garums
Max. 315 mm (emergency release actuated)
Kopējais platums
190 mm
Atstarpe no zemes
30 mm
Zemes nelīdzenums (maksimālais)
15 mm
Zemes nelīdzenums (minimālais)
-15 mm
Augstums sākuma pozīcijā
140 mm
Uzstādīšanas augstums
170 mm
Maksimālais ātrums
4 km/h
Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra (maksimālā)
45 °C
Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra (minimālā)
-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
5 °C
Kopējais svars
8.23 kg
Svars
8 kg
Riteņa platums
35 mm
Platums
178 mm
Pieļaujamā apkārtējā temperatūra
Operating temperature 5 °C to 40 °C, air humidity 90 %, non-condensing
Produkta nosaukums
E-Drive ultimate
Aizsardzības veids
IPX4 (splash water from all sides, all plugs plugged in)
Maksimālais celšanas spēks / kontakta spiediena spēks
400
Maksimālais vilces spēks
32
Riteņa diametrs
125 mm, wear limit Ø 115 mm
Riteņa protektors
Solid rubber, non-marking, Shore A 63
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Rectangular plate
Kronšteinis
Krāsa
Blue passivated
Dakšas forma
Drive
Mājokļa materiāls
Electric
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Shore A
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Elastic tire, non-marking, vulcanized
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Gūltnis
Flanged wheel
Ritenis krāsa
Silver grey (RAL7001)
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
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.
Standardised maintenance
USB interface for firmware updates.
User-friendly assembly
Hand-held control unit can be attached flexibly in a vertical or horizontal position
Reliable electronics
Infinitely variable speed regulation (forward and reverse) through safety-tested drive switches
Practical system solution
Easily integrated system solution consisting of a drive unit, control module, hand-held control unit, battery, charger and mounting set
Optimal ground contact
High contact force between the wheel and the floor with a compensating function for uneven floors.
Reduced absences due to illness
Rapid return on investment through fewer illness-related absences.
Optimised steering mechanism
As fifth wheel for improved steering in curves and driving in a straight line for long distances
Long life operation
With standard batteries, approx. 200 start-up cycles at maximum load.
Accelerated processes
Fasterstart-up with heavy loads to accelerate operating processes
Certified operating reliability
Standard conformity according to DIN EN ISO 13849
Durable construction
Complete protection against spray water (IPX4).
Ergonomic operation
Ergonomically designed hand control unit with system and battery status LED display. One-button operation
Healthy staff
Heavy loads can be moved effortlessly. Prevents physical ailments to the neck, back, shoulders and wrists.
Flexible use
Thanks to lifting motor, can be switched on as required. No ground contact in standby position.
Izlaist produktu galeriju

Accessories

Accessory
E-Drive control unit
EDUZ110

The E-Drive control unit is an Electric Accessory designed to provide comprehensive management and regulation of electromobility systems equipped with castors. This control unit serves as the central interface for monitoring and directing power distribution to the drive motors, ensuring optimal performance and safety across mobile electrified platforms. The Electric housing material provides robust protection for the internal circuitry and electronic components whilst maintaining compatibility with various environmental conditions typical in industrial and commercial settings. As an Accessory classification, this unit integrates seamlessly with existing electromobility infrastructure, offering operators precise command over acceleration, deceleration, and directional control. The control unit facilitates real-time diagnostics and system status reporting, enabling maintenance personnel to identify potential issues before they impact operational efficiency. Its design prioritises user accessibility and intuitive operation, making it suitable for both experienced technicians and general operators requiring straightforward interaction with the electromobility platform's core functions.

Accessory
E-Drive handle set
EDMZ310 3m

The E-Drive handle set is an Electric Accessory designed to enhance the manoeuvrability and operational efficiency of electromobility equipment fitted with castors. This specialised component integrates seamlessly with electric-powered mobile platforms, providing operators with ergonomic control and improved handling characteristics during transport and positioning tasks. The Electric housing material ensures compatibility with electromobility systems whilst maintaining durability and reliability in demanding operational environments. As an Accessory classification, the E-Drive handle set complements existing electromobility infrastructure, offering enhanced grip and directional control for users managing wheeled electric platforms. The product is engineered to facilitate smooth castor-based movement, reducing operator fatigue and improving precision during manoeuvring operations. Suitable for industrial, commercial, and logistical applications, this handle set represents a practical enhancement to electric mobility solutions requiring improved user interface and operational control.