Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Alpha is a customized solution featuring a central locking plate fitting and a heavy steel sheet housing. The wheel body is made of polyamide material while the tread is a non-marking, vulcanized elastic tire. The precision ball bearing wheel has a diameter of 200 mm and overall height of 240 mm. The Alpha has a load capacity of 400 kg at 4 km/h, 250 kg at 6 km/h, and 800 kg when static.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3499UFP200P67 Q1-11
EAN
4031582380705
Core attributes
Korpusa tips
Customized solution
Kopējais platums
115 mm
Kravnesība pie 4 km/h
400 kg
Kravnesība pie 6 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
800 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2.44 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Plate with central locking
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
144 mm
Plāksnes platums
115 mm
Housing
Krāsa
Blue passivated
Dakšas forma
Broad
Materiāls
Steel sheet, heavy
Kupola diametrs
115 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
63 Shore A
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Elastic tire, non-marking, vulcanized
Protektora platums
46 mm
Diametrs
200 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Ass
Screwed with nut
Gūltnis
Precision ball bearing
special-features-image
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
Low-maintenance wheels
Thread guards for unobstructed operation with minimal cleaning effort.
Non-marking movement
Wheels with reduced abrasion and little cleaning requirement.
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.