Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Alpha is a heavy duty swivel castor with a rectangular plate fitting and housing made of steel sheet. It has a two ball races swivel bearing that allows the wheel to rotate 360 degrees. The wheel body is made of aluminium with a casted polyurethane tread. The precision ball bearing wheel has a diameter of 150 mm. The overall height of the castor is 195 mm. At a speed of 4 km/h, the Alpha has a load capacity of 350 kg. Under static load conditions, it can support up to 700 kg. With its robust construction and high load ratings, the Alpha provides reliable mobility for heavy equipment and machinery.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3470ITP150P63 convex
EAN
4031582380569
Core attributes
Korpusa tips
Swivel castor
Kravnesība pie 4 km/h
350 kg
Statiskā kravnesība
700 kg
Kopējais augstums
195 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2.49 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Medium rectangular plate
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Housing
Krāsa
Blue passivated
Dakšas forma
Broad
Materiāls
Steel sheet, heavy
Grozāmais gultnis
Two ball races
Grozāms savienojums
260 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
130 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
Polyurethane, casted
Ass atveres diametrs
0 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Ass
Screwed with nut
Gūltnis
Precision ball bearing
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
Resource-conserving part replacement
Threaded axles allow effortless wheel change.
Uninterrupted use
Swivel bearing with dust ring for continuous, uninterrupted movement.
Non-marking movement
Wheels with reduced abrasion and little cleaning requirement.
Easy steering
Double ball bearing swivel head.
Ergonomically friendly use
Wheels with optimised roll resistance to lighten the load for the user.