Caso práctico

Un proyecto de diseño y una clara tarea: máxima armonía.

Leer más

¿Cómo reconoce un buen diseño? Por la forma? Por el color? Por el uso de materiales? Ciertamente todos estos aspectos son importantes.

Pero, ante todo, se nota por la interacción perfecta de todos estos aspectos. Nuestros clientes Tolix y Naber persiguen este objetivo. Han optado por la solución perfecta para uno de sus proyectos de prestigio: el diseño de la Linea.

La situación de partida

La empresa francesa Tolix Steel Design SAS es uno de los íconos de la historia del diseño. Desde su creación en 1927, ha estado produciendo muebles de acero en sus propias instalaciones en la región francesa de Bourgogne. Naber GmbH es una empresa familiar tradicional que se ha hecho un nombre en particular con sus innovadoras ideas de productos, incluidas algunas como la cocina de diseño móvil.

Para visualizar esta 'cocina conceptual', ambas compañías combinaron su experiencia dando un nuevo impulso a este segmento de mercado con el resultado final de su trabajo creativo.

Máximas exigencias de diseño

La Concept Kitchen es lo contrario que una cocina integrada: Puede montarse y desmontarse con facilidad y puede modificarse sin ningún tipo de complicaciones. La idea era diseñar una cocina que pudiera funcionar en cualquier parte, que permitiera un máximo de flexibilidad y que entusiasmara por la armonía de su aspecto general. Las esquinas de los muebles están redondeadas. Las formas son blandas y agradables. Así, a la hora de seleccionar las ruedas adecuadas, el equipo de desarrollo prestó atención especial a la excelencia del diseño. Las ruedas tenían que integrarse con fluidez y a la perfección en el lenguaje de formas de la cocina, seguir consecuentemente y con fidelidad su cromatismo y convencer además con una alta durabilidad. Para esas exigencias sólo había una solución: nuestra rueda de diseño Linea.

Nuestra solución inteligente de movilidad

Con su combinación de colores y líneas, la rueda Linea armoniza perfectamente con las cocinas conceptuales Tolix y Naber. Un factor crucial es la calibración exacta del color del plástico que usamos.

Esto unifica los muebles y las ruedas visualmente a pesar del uso de diferentes materiales. El tono de color de nuestra Linea corresponde exactamente al blanco específico de las superficies metálicas pintadas. Para perfeccionar aún más la interacción de la rueda y el marco donde se colocará, también nos centramos en la interacción formal en el área de la interfaz.

Junto con el diseñador Kilian Schindler, que creó la cocina móvil, desarrollamos un adaptador a medida para conseguir una transición suave entre los componentes. La Linea no hace concesiones en lo que respecta a la durabilidad. La rueda debe soportar el peso de los aparatos de cocina pesados ​​a la vez que garantiza una gran estabilidad.

La Linea individualizada se integra perfectamente en nuestro concepto de diseño.

Kilian Schindler, diseñador

Un ahorro considerable

Nosotros no solo proporcionamos a nuestros clientes una rueda adecuada sino un juego completo. Esto nos llevó a un proceso más eficiente. Ante el complejo desafío de crear la transición perfecta entre la rueda y el marco de la cocina, Tolix y Naber pudo confiar completamente en nuestra experiencia.

El elemento de conexión personalizado que diseñamos proporcionó la solución que hizo posible una cocina móvil de alta especificación.

Al desarrollar productos conjuntamente, nuestros clientes han ahorrado valiosos recursos, tiempo y dinero.

Descargas relacionadas

PDF

Descargas relacionadas

Download

Nuestras soluciones

En perfecta armonía: la movilidad en su mejor momento

Más que el mero color: Diseño de superficies

Extraordinarias ruedas de diseño en uso – y una sonrisa radiante en la cara