Technical data
Agila
Mecanismo de dirección optimizado
Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir en línea recta para largas distancias.
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda con palanca de accionamiento central.
Solución práctica de sistema
Todos los componentes técnicos del freno central para una integración sencilla.
Montaje rápido
Proceso de montaje más rápido con el uso de conexiones.
Opciones de ajuste de variable
Diferentes opciones de ajuste para una amplia gama de aplicaciones.
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad debido al efecto diferencial.
Conductividad certificada
Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.
Transporte de baja vibración
Ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.
Soporte seguro
Bloqueo total para frenar simultáneamente la rueda y el soporte giratoria.
Limpieza estéril
Ruedas para la esterilización con vapor en autoclaves para uso en áreas estériles.
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Superficie pintada
Soporte negro con pintura de inmersión catódica resistente a golpes y arañazos.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con los estándares europeos.
Resistencia al constante calor
Ruedas Duratech de plástico resistente al calor para su uso en entornos extremos.
Lavabilidad permanente
Todos los componentes de metal están hechos de acero inoxidable.
Sellado protector
Ruedas con cojinetes sellados para proteger contra el de agua y suciedad.
Soporte robusto
Rueda de doble para alta capacidad de carga y baja altura.
Versión compatible
Para uso en cocinas comerciales [DIN 18867 Parte 8].
Movimiento silencio
Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marcas
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación sin dejar manchas
No mancha en contacto con los suelos durante mucho tiempo. También se puede usar para suelos hechos de madera no tratada y piedra natural.
Ruedas de bajo mantenimiento
antihilos para una operación sin obstrucciones con un mínimo esfuerzo de limpieza.
Reemplazo de piezas
Las espigas roscadas permiten un cambio de rueda sin problemas.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Producto y Soporte
Nuestras soluciones
Contacto
¿Está interesado en soluciones individualizadas?
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com