Caso práctico
Un proyecto de diseño y una clara tarea: máxima armonía.
La empresa francesa Tolix Steel Design SAS es uno de los íconos de la historia del diseño. Desde su creación en 1927, ha estado produciendo muebles de acero en sus propias instalaciones en la región francesa de Bourgogne. Naber GmbH es una empresa familiar tradicional que se ha hecho un nombre en particular con sus innovadoras ideas de productos, incluidas algunas como la cocina de diseño móvil.
Para visualizar esta 'cocina conceptual', ambas compañías combinaron su experiencia dando un nuevo impulso a este segmento de mercado con el resultado final de su trabajo creativo.
Con su combinación de colores y líneas, la rueda Linea armoniza perfectamente con las cocinas conceptuales Tolix y Naber. Un factor crucial es la calibración exacta del color del plástico que usamos.
Esto unifica los muebles y las ruedas visualmente a pesar del uso de diferentes materiales. El tono de color de nuestra Linea corresponde exactamente al blanco específico de las superficies metálicas pintadas. Para perfeccionar aún más la interacción de la rueda y el marco donde se colocará, también nos centramos en la interacción formal en el área de la interfaz.
Junto con el diseñador Kilian Schindler, que creó la cocina móvil, desarrollamos un adaptador a medida para conseguir una transición suave entre los componentes. La Linea no hace concesiones en lo que respecta a la durabilidad. La rueda debe soportar el peso de los aparatos de cocina pesados a la vez que garantiza una gran estabilidad.
Kilian Schindler, diseñador
Nosotros no solo proporcionamos a nuestros clientes una rueda adecuada sino un juego completo. Esto nos llevó a un proceso más eficiente. Ante el complejo desafío de crear la transición perfecta entre la rueda y el marco de la cocina, Tolix y Naber pudo confiar completamente en nuestra experiencia.
El elemento de conexión personalizado que diseñamos proporcionó la solución que hizo posible una cocina móvil de alta especificación.
Al desarrollar productos conjuntamente, nuestros clientes han ahorrado valiosos recursos, tiempo y dinero.
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS S.A.
Vilatort 6
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Phone: +34 93 56 50 737
Fax: +34 93 56 43 646
Email: info.es@tente.com