Familia de productos
SCOUT
Mecanismo de dirección optimizado
Bloqueo direccional para mejorar la dirección en curvas y conducir largas distancias en línea recta.
Función flexible de bloqueo
Uso de dos sistemas de actuación independientes en una rueda.
Fácil manejo
Cojinete de bolas de precisión en el cabezal giratorio para excelentes propiedades de giro bajo altas cargas.
Freno fácil de usar
Operación simple para activar o desactivar el freno de la rueda.
Mantenimiento rápido
Cojinete giratorio lubricado con grasa de larga duración y equipado con un adaptador para facilitar el mantenimiento.
Transporte de baja vibración
Ruedas extra suaves con buenas propiedades de amortiguación.
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia optimizada al rodamiento para aligerar la carga del usuario.
Riesgo de accidente reducido
Diseño delgado para evitar choques en pasillos estrechos.
& nbsp; Alineación automática
Cuando se recoge, la rueda se alinea automáticamente en la dirección de desplazamiento.
Conductividad certificada
Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.
Soporte seguro
Bloqueo total para frenar simultáneamente la rueda y el soporte giratorio.
Coincidencia de colores
Los colores se pueden adaptar para que coincidan con el diseño del producto.
Marca personalizada
Grabado o impreso.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con las normativas europeas.
Lavabilidad permanente
Todos los componentes de metal son de acero inoxidable.
Sellado protector
Ruedas con cojinetes sellados para proteger contra el agua y suciedad.
Transporte autónomo
Optimizado para las altas exigencias de los vehículos automáticos guiados (AGV).
Uso ininterrumpido
Cojinete giratorio con anillo protector del polvo para un movimiento continuo e ininterrumpido.
Movimiento silencioso
Versiones de rueda particularmente suaves para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marcas
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación sin manchas
No mancha en contacto de larga duración con los suelos.
Reemplazo de piezas
Las espigas roscadas permiten un cambio de rueda sin problemas.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Ruedas de bajo mantenimiento
Anti-hilos para una operación sin obstrucciones con un mínimo esfuerzo de limpieza.
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: tenteruedas@tente.com