Una experiencia lista para la escena

Mantenimiento

Leer más

Una experiencia lista para la escena

Ya sea para la industria de la música o del espectáculo, para la escenografía o para flightcases. Ya sea para el transporte de instrumentos musicales en escenificaciones de musicales o de óperas – nosotros ofrecemos una amplia gama de soluciones adecuadas de movilidad. No en vano confían numerosas estrellas en nuestras ruedas para sus espectáculos. Además tenemos una experiencia de largos años en el campo de los escenarios giratorios y de las plataformas de presentación y estamos encantados de apoyarle en la escenificación móvil en ferias de los highlights de sus productos en ferias.

Con capacidad de carga, cuidan los suelos, ágiles

En nuestra grama de productos encontrará un gran número de ruedas estables con una altura constructiva reducida que hacen posible la máxima capacidad de carga con una excelente maniobrabilidad. Para suelos de madera sensibles ofrecemos ruedas con bandas de rodadura que no maltratan los suelos, al tiempo que las bandas de rodadura elásticas procuran un transporte cuidadoso. Y como en los teatros, en las óperas o en las ferias es necesario a menudo mover cargas pesadas en espacios muy reducidos, tenemos también soluciones con tres ruedas giratorias en una placa de fijación entre las que elegir. Estas soluciones destacan por una máxima agilidad y garantizan una estabilidad segura.

Silenciosas y ópticamente discretas

Una de las cuestiones más decisivas para las representaciones: El silencio. Por ello ofrecemos ruedas silenciosas desarrolladas especialmente para campos de aplicación sensibles. Además de ello, ofrecemos también ruedas con revestimiento de color negro que se integran de forma óptima en los escenarios y que son apenas perceptibles.

Nuestros Productos

Alpha

Delta

Delta twin

Radiata

Linea

E-Drive

Nuestras soluciones

Menos es más: Construcción ligera

Reducción de ruidos para una mayor calidad de vida

Altura optimizada para la aplicación

Nuestras referencias de clientes

Dicen que las ruedas pequeñas soportan poco peso – pero a menudo la gente se equivoca

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

La durabilidad de nuestras ruedas con una carga de 100 toneladas: años.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro