Customer reference

职责明确的设计项目:纯粹和谐

阅读更多

如何识别好的设计?通过外部轮廓?色彩主题?使用的材料?这些当然都很重要。但首先最重要的应是所有这些因素能够完美融合。设计是整体的。我们的客户 Tolix 和 Naber 就追求这一目标。他们为一项知名工程选择了完美的解决方案:Linea 设计脚轮。 

起始点

法国Tolix钢铁设计公司在设计史上占有一席。自 1927 年成立起,公司利用在法国勃艮第地区的制造设备制造钢制家具。Naber是传统的家族企业,尤其以创新的产品创意而闻名,如移动设计师厨房等。 

设想“概念厨房”时,两家公司汇集各自的专业知识,最终他们的创意产品在该部分市场带来新的推动力。 

最高设计标准

概念厨房与装备齐全的厨房正好相反,概念厨房易于组装,易于拆卸,并尤其可直接调整。其理念是设计能随处可用的厨房,提供极致的灵活性,以其和谐的外观赢得用户。概念厨房旨在以圆角和柔和的线条取悦用户。选择配套脚轮时,卓越的设计也至关重要。 

这些不仅需要完全符合厨房设计,还需要遵循整体色彩主题,同时厨房需持久耐用。只有一个解决方案能符合这些要求,即Linea设计脚轮。 

我们的智能移动解决方案

Linea脚轮与色彩主题和线条要求完全相符,与Tolix和Naber概念厨房完美融合。关键在于我们所用塑料的精确颜色校准。 

尽管使用了不同的材料,通过校准颜色,家具和脚轮在视觉上相统一,我们的 Linea 脚轮色调与涂色金属表面的特定白色完全相符。为了让脚轮和支撑架进一步相互配合,我们还注重交互区域的正式交接。 

我们与创造移动厨房的设计师Kilian Schindler一起,开发了定制的接合器,从而在组件之间实现顺利过渡。Linea脚轮并未轻视其耐用性,毕竟脚轮需要承受重型厨房电器的重量,同时还要确保高稳定性。 

定制的系列脚轮完全符合设计理念。

Kilian Schindler,设计师

节约可观的成本

我们 不仅为客户提供适用的脚轮,还配套齐全。这使得流程效率更高。面临从脚轮完美过渡到厨房框架的复杂挑战时,Tolix和 Naber可以完全依赖我们的专门技术。 

通过共同开发产品,客户节约了宝贵的资源、时间和金钱。实际上,正是我们设计的定制连接件使如此高规格的移动厨房能投入使用。 

相关案例和能力

颜色选择:整个光谱

超越色彩:表面光洁度

我们设计要求严格的解决方案:大的系列家族

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration