Agila twin
2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
|---|---|
| Nombre del producto | Agila twin |
| Tipo de producto | Swivel castor with central, total lock |
| La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
| La capacidad de carga es estática | 200 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 103 mm |
| Ancho total | 71 mm |
| Peso total | 0.58 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Steel sheet, medium |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Amarillo pasivado, Yellow passivated |
| desplazamiento | 28 mm |
| Radio giratorio | 65.5 mm |
| interferencia de giro | 131 mm |
| Diámetro del domo | 65 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polypropylene |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
| Cojinete | Cojinete liso, Plain bearing |
| Color del aro | Gris pizarra (RAL7015) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 75 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 25 mm |
| Anchura del aro | 25 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Rectangular plate with brake elements |
|---|---|
| Longitud de la placa | 70 mm |
| Ancho de la placa | 55 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 51 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 41 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 51 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 57 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 5.5 mm |