Agila twin
2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Arredamento professionale, Carrelli pulizia |
|---|---|
| Nome del prodotto | Agila twin |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
| Portata a 3 km/h | 100 KG |
| Portata statica | 200 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 103 mm |
| Larghezza complessiva | 71 mm |
| Peso complessivo | 0,58 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, media |
|---|---|
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Giallo passivato, Yellow passivated |
| Disassamento | 28 mm |
| Raggio di piroettamento | 65,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 131 mm |
| Diametro cuffia superiore | 65 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Polipropilene |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano, Cuscinetto piano |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Slate grey (RAL7015) |
| Diametro ruota | 75 mm |
| Larghezza battistrada | 25 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare con elementi freno |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 70 mm |
| Larghezza della piastra | 55 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 51 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 41 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 51 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 57 mm |
| Diametro del foro della piastra | 5,5 mm |