Agila twin
2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Agila twin |
|---|---|
| Zastosowania | Meble, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
| nośność przy 3 km/h | 100 KG |
| Statyczna nośność | 200 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 103 mm |
| Szerokość całkowita | 71 mm |
| Waga całkowita | 0,58 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Arkusz stalowy, średni |
|---|---|
| kształt widelec | Obudowa na dwa Koło |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | Żółty pasywowany, Żółty pasywowany |
| wysięg | 28 mm |
| Promień obrotowy | 65,5 mm |
| zasięg działania koła | 131 mm |
| Średnica kopuły | 65 mm |
Koło
| Materiał ciała | Polipropylen |
|---|---|
| materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe, Łożysko ślizgowe |
| Kolor koło | Szary blaszkowy (RAL7015) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 75 mm |
| Szerokość bieżnia | 25 mm |
| Szerokość koło | 25 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 87 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Prostokątna płyta z elementami hamulcowymi |
|---|---|
| Długość płytki | 70 mm |
| Szerokość płytki | 55 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 51 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 41 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 51 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 57 mm |
| Średnica otworu płytki | 5,5 mm |