Agila twin
2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Professionelle Möbel, Professionelle Reinigungswagen |
---|---|
Produktname | Agila twin |
Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 103 mm |
Gesamtbreite | 71 mm |
Gesamtgewicht | 0,58 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Farbe | Gelb passiviert, Yellow passivated |
Ausladung | 28 mm |
Schwenkradius | 65,5 mm |
Störkreis | 131 mm |
Dom Durchmesser | 65 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
Radlagerung | Gleitlager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Radfarbe | Slate grey (RAL7015) |
Raddurchmesser | 75 mm |
Breite der Lauffläche | 25 mm |
Radbreite | 25 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte mit Bremselementen |
---|---|
Plattenlänge | 70 mm |
Plattenbreite | 55 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 51 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 41 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 51 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 57 mm |
Plattenloch Durchmesser | 5,5 mm |