Agila twin
2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI
Core attributes
| Rakendused | Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
|---|---|
| Toote nimi | Agila twin |
| Toote tüüp | Swivel castor with central, total lock |
| kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
| kandevõimestaatiline | 200 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 103 mm |
| Kogulaius | 71 mm |
| Üldine kaal | 0.58 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Steel sheet, medium |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
| pöördsõlm | Two ball races |
| Värv | Yellow passivated, Yellow passivated |
| offset | 28 mm |
| Pööratav raadius | 65.5 mm |
| pöörlev ühendus | 131 mm |
| kupli läbimõõt | 65 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polypropylene |
|---|---|
| veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
| Laagr | Plain bearing, Plain bearing (H) |
| ratas värv | Slate grey (RAL7015) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 75 mm |
| veerepinna laius | 25 mm |
| ratas laius | 25 mm |
| veerepind (A) | 87 Shore A |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate with brake elements |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 70 mm |
| Plaadi laius | 55 mm |
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 51 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 41 mm |
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 51 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 57 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 5.5 mm |