Agila twin
2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Cărucioare profesionale de curățenie, Mobilier profesional |
|---|---|
| Nume produs | Agila twin |
| Tip produs | Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 103 mm |
| Lățime totală | 71 mm |
| Greutate totală | 0,58 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Tablă de oțel, medie |
|---|---|
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Galben pasivizat, Galben pasivizat |
| Offset | 28 mm |
| Raza de pivotare | 65,5 mm |
| Interferență pivotantă | 131 mm |
| Diametru cupolă | 65 mm |
Roată
| Material pentru corp | Polipropilenă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment simplu, Rulment simplu |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Gri ardezie (RAL7015) |
| Diametru roată | 75 mm |
| Benză de rulare | 25 mm |
| Lățime roată | 25 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară cu elemente de frână |
|---|---|
| Lungime placă | 70 mm |
| Lățimea plăcii | 55 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 51 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 41 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 51 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 57 mm |
| Diametru orificiu placă | 5,5 mm |