Agila twin
2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Profesionální Nábytek, Profesionální úklidové vozíky |
|---|---|
| Název produktu | Agila twin |
| Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |
| nosnost 3 km/h | 100 KG |
| Statický Nosnost | 200 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 103 mm |
| Celková šířka | 71 mm |
| Celková hmotnost | 0,58 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Ocelový plech, střední |
|---|---|
| tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Žlutá pasivovaná, Žlutá pasivovaná |
| offset | 28 mm |
| Poloměr otáčení | 65,5 mm |
| otočné rušení | 131 mm |
| Průměr otočné kamery | 65 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyprpylen |
|---|---|
| materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Ložisko, Ložisko |
| Barva kolo | břidlicově šedá (RAL7015) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 75 mm |
| Šířka běhoun | 25 mm |
| Šířka kolo | 25 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková deska s brzdovými prvky |
|---|---|
| Délka dlahy | 70 mm |
| Šířka desky | 55 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 51 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 41 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 51 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 57 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 5,5 mm |