Integral twin

2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN:
4031582302608
Número de producto:
00032977
¿Todavía no ha encontrado el producto adecuado, tiene requisitos especiales o está interesado en soluciones individuales? Póngase en contacto con nosotros.

Precio a petición

Cantidad

Crossselling

Crossselling

Integral twin

2944UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Producto certificado TUV

Accessories

Accessories

Bushing

R48-32-Ø28

casquillo reductor (cuadrado)
Accessory

adapter with headless screw

Adaptador para albergar palanca redonda a medida  
Accessory

change lever 24S45 without set screw

Palanca de transmisión (24 mm) para la transmisión de las funciones al segundo par de ruedas  
Accessory

change lever 28S45 w. set screw

 
Accessory

change lever 65S45 w. set screw

Palanca de transmisión (65 mm) para la transmisión de las funciones al segundo par de ruedas  
Accessory

bearing bushing w. set screw WS7/16in

casquillo de cojinete para sostener la barra de transmisión  
Bushing

plastic socket R48-36 Ø28 natural

casquillo reductor (cuadrado)
Accessory

profile steel hexagon-11x1000

 
Bushing

plastic socket R48-33,65 Ø28,1 natural

casquillo reductor (cuadrado)