Aros 75 mm
Novatech, ETP075x62-Ø20 HL62
Wheel centre made of steel, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing. Load capacities on a smooth, even surface.
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 75 mm |
Ancho de la rueda | 62 mm |
Diámetro del eje | 20 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
75 mm
Ancho de la rueda
62 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
62 mm
Capacidad de carga
550 kg
Capacidad de carga estática
1,100 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.827 kg
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Rodamiento
6204 nr
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros