Aros 160 mm
Ultratech, FCP160x50-Ø20 plus

EAN:
4031582445190

Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 160 mm
Ancho de la rueda 50 mm
Diámetro del eje 20 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

160 mm

Ancho de la rueda

50 mm

Diámetro del eje

20 mm

Longitud de cubo

60 mm

Capacidad de carga

800 kg

Capacidad de carga estática

1,600 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

1 kg

Dureza del bandaje

A 92 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Aros

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro