Aros 100 mm
Novatech, ETY100x20-Ø20 HL14
Wheel centre made of steel, tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing RS or 2 RS
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Ancho de la rueda | 20 mm |
Diámetro del eje | 20 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
20 mm
Diámetro del eje
20 mm
Longitud de cubo
14 mm
Capacidad de carga
180 kg
Capacidad de carga estática
360 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.4 kg
Dureza del bandaje
D 42 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros