Ruedas giratorias 75 mm
Lumina, 5520UAI075L51-11 RAL9006

EAN:
4031582310634

Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, plain bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 75 mm
Ancho de la rueda 10 mm
Agujero pasante 11 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

75 mm

Ancho de la rueda

10 mm

Agujero pasante

11 mm

Desplazamiento

30 mm

Interferencia de giro

146 mm

Altura total

88 mm

Capacidad de carga

100 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12528

Peso de la rueda

0.28 kg

Diámetro de dome

45 mm

Radio giratorio

73 mm

Dureza del bandaje

A 92 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias

Accesorios

Accesorios

P41-65x65 / 11

plate fitting

Accesorios

S70-8x25 / 11

threaded stem with hexagon neck

Accesorios

S70-10x15 / 11

threaded stem with hexagon neck

Accesorios

S70-10x25 / 11

threaded stem with hexagon neck

Accesorios

S70-10x50 / 11

threaded stem with hexagon neck

Accesorios

S70-10x70 / 11

threaded stem with hexagon neck

Accesorios

S70-12x25 / 11

threaded stem with hexagon neck

Accesorios

P41-42x42 / 11

plate fitting

Accesorios

P40-60x60 / 11

plate fitting

Versiones

Ruedas

5525UAI075L51-11 RAL9006

Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tre...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro