Swivel castor, housing made of Polypropylene, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 35 mm |
Ancho de la rueda | 6 mm |
Agujero pasante | 8 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
35 mm
Ancho de la rueda
6 mm
Agujero pasante
8 mm
Desplazamiento
9 mm
Interferencia de giro
66 mm
Altura total
39 mm
Capacidad de carga
20 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.02 kg
Radio giratorio
33 mm
Dureza del bandaje
D 65 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias