Ruedas giratorias con freno 75 mm
Linea, 5927UAP075S70-M10x15 LN EN12528 RAL7001
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 75 mm |
Ancho de la rueda | 15 mm |
Espiga roscada | M10x15 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
75 mm
Ancho de la rueda
15 mm
Espiga roscada
M10x15 mm
Desplazamiento
23 mm
Interferencia de giro
164 mm
Altura total
81 mm
Capacidad de carga
80 kg
Temperatura
-20/+60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.222 kg
Radio giratorio
82 mm
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno