Ruedas giratorias con bloqueo central, de rueda o total 150 mm
Forma, 694HUFP150P33 L1-L30 dark grey
Swivel castor, central lock with three positions: total lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 150 mm |
Ancho de la rueda | 18 mm |
Medida de pletina | 92 x 64 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
150 mm
Ancho de la rueda
18 mm
Medida de pletina
92 x 64 mm
Distancia de agujeros
73 x 43 mm
Diámetro de agujero
9 mm
Desplazamiento
57 mm
Altura total
202 mm
Capacidad de carga
135 kg
Temperatura
- 18 / + 120 °C
Radio giratorio
137 mm
Dureza del bandaje
60 A Shore
Soporte
Ruedas giratorias con bloqueo central, de rueda o total