EDFAUFF125P60
E-Drive flex
E-Drive flex, Drive unit can be lowered and raised, Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Technical data
Rueda
UFF, solid rubber, non-marking, Shore 63A
Tamaño de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
35 mm
Altura de instalación
170 mm
Longitud
max. 315 mm (emergency release actuated)
Liberación de emergencia
Mechanical
Anchura
190 mm
Dirección de conducción
forward / backward
Altura (plegada)
140 mm
Nivelación del terreno
+/- 30 mm
Altura máxima del umbral que se puede sobrepasar
15 mm
Max. Fuerza de elevación / presión de contacto
400 N
Peso
6 kg
Tensión nominal
24 V DC
Par nominal
4 Nm
Potencia nominal
14.8 W
Velocidad nominal
35.3 min/-1
Corriente nominal
3.5 A
Modo de funcionamiento
periodic S3
Max. Velocidad
4 km/h
Condiciones ambientales admisibles
operating temperature 5 to 50° C (recommend 15 to 50° C) , atmospheric humidity 90%, non-condensing
Temperaturas de almacenamiento permitidas
-10 bis 36° C
Clase de protección
IP X4 (splash water from all sides, all plugs connected)