- Startseite
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Gehäusematerial
-
Polyamidrollen
Polyamidrollen
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine rechteckige Platte als Befestigungselement und ermöglicht sowohl das Lenken als auch das vollständige Arretieren der Rolle. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad kombiniert einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften versehen, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 141 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikation macht die Rolle besonders geeignet für den Einsatz an Pflegebetten.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine rechteckige Platte als Befestigungselement und ermöglicht sowohl Lenkbewegungen als auch vollständige Arretierung. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und läuft auf einem abgedichteten Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Mit einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle besonders geeignet für den Einsatz an Pflegebetten.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch den Totalfeststeller eine sichere Fixierung in jeder Position.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, wobei die Radlagerung durch abgedichtete Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein drehbares Stiftlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen elektrisch-leitfähigen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für den Einsatz an Pflegebetten geeignet.
Bockrolle 100 mm
Die ICS Bockrolle verfügt über eine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wodurch eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet wird. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 141 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle besonders geeignet für den Einsatz an Pflegebetten, wo sowohl Mobilität als auch hohe Belastbarkeit gefordert sind.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager, abgedichtet realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und gewährleistet durch ihre elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine sichere Ableitung statischer Elektrizität.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit einer Lauffläche aus gespritztem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 141 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Konstruktion zuverlässige Mobilität und Langlebigkeit.
Lenkrolle 125 mm
Die ICS Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Konstruktion zuverlässige Mobilität und Langlebigkeit.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Pflegebetten. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager für leisen, wartungsarmen Lauf ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle zur zuverlässigen Lösung für medizinische Anwendungen mit hohen Anforderungen an Laufruhe und Belastbarkeit.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und eignet sich ideal für Pflegebetten. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle zu einer zuverlässigen Lösung für medizinische Anwendungen mit hohen Anforderungen an Laufruhe und Belastbarkeit.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 141 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Konstruktion zuverlässige Mobilität und Langlebigkeit in medizinischen Anwendungen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager, abgedichtet realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und gewährleistet durch ihre elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine sichere Ableitung statischer Elektrizität.
Bockrolle 125 mm
Die ICS Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm, während die Gesamtbauhöhe 166 mm erreicht. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Belastbarkeit beträgt 200 kg. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle besonders geeignet für den Einsatz an Pflegebetten, wo zuverlässige Mobilität und hohe Belastbarkeit erforderlich sind.
Bockrolle 125 mm
Die ICS Bockrolle verfügt über eine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Bockrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Materialzusammensetzung und präzise Lagerung eine zuverlässige und langlebige Lösung für medizinische Anwendungen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Konstruktion zuverlässige Mobilität bei gleichzeitig leisem Laufverhalten.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und gewährleistet durch ihre elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine sichere Ableitung elektrostatischer Aufladungen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem elektrisch-leitfähigen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.
Bockrolle 125 mm
Die ICS Bockrolle verfügt über eine rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten, wo die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften für die sichere Ableitung statischer Elektrizität sorgen und gleichzeitig hohe Mobilität und Stabilität gewährleisten.
Bockrolle 125 mm
Die ICS Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch die hochwertigen Materialien und die präzise Lagerung eine zuverlässige und langlebige Lösung für medizinische Anwendungen.
Lenkrolle 75 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbaren Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ausgeführt ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 76 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar Schwenklager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm besteht aus einem Polyamid-Radkörper, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für einen reibungsarmen Lauf. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 76 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von Polyamid-Rollen
Die Polyamidrollen sind so konzipiert, dass sie ein perfektes Gleichgewicht zwischen Festigkeit, leichter Konstruktion und elegantem Design bieten. Mit Gehäusen aus hochwertigem Kunststoff bieten sie eine hervorragende Haltbarkeit, Schlagfestigkeit und einfache Reinigung. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich ideal für Anwendungen wie medizinische Geräte, Büromöbel und Einzelhandelsdisplays, bei denen es sowohl auf zuverlässige Mobilität als auch auf moderne Ästhetik ankommt.
TENTE Polyamid-Rollen bieten verschiedene Vorteile:
Bewährte Festigkeit — Gehäuse aus Polyamid sind für ihre hervorragende Festigkeit und Schlagfestigkeit bekannt. Sie bieten eine stabile, zuverlässige Leistung auch bei häufigem Gebrauch.
Leichte Konstruktion — Die Polyamidrollen bieten eine beeindruckende Haltbarkeit und sind gleichzeitig leicht, sodass sie einfach zu installieren und zu handhaben sind. Ihr geringes Gewicht trägt dazu bei, die Gesamtbelastung zu reduzieren, was eine häufige Neupositionierung erheblich erleichtert.
Modernes Design — Die Polyamidrollen verfügen über ein schlankes, zeitgemäßes Design, das das Erscheinungsbild moderner Möbel und Geräte verbessert. Da sie in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich sind, können sie leicht an verschiedene Stile und Einstellungen angepasst werden.
Einfache Reinigung — Die glatte, porenfreie Oberfläche der Polyamidgehäuse macht sie leicht zu reinigen und zu pflegen. Dadurch eignen sie sich besonders für den medizinischen Bereich und das Gesundheitswesen, in dem Hygiene an erster Stelle steht.
Chemikalienbeständigkeit — Polyamidrollen halten einer Vielzahl von Reinigungsmitteln stand. Diese Haltbarkeit gewährleistet eine lange Lebensdauer, auch in Umgebungen, in denen häufig gereinigt oder Chemikalien ausgesetzt werden müssen.
Arten von Polyamid-Rollen
Polyamidrollen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen und Designs erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen von Möbel-, Medizin- und Einzelhandelsanwendungen gerecht zu werden. Jeder Typ ist so konzipiert, dass er einzigartige Vorteile bietet, von sicherem Bremsen und sanftem Schwenken bis hin zu kompakten Designs für enge Räume. Im Folgenden sind einige der gängigsten Arten von Polyamid-Rollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Polyamid-Lenkrollen
Die Lenkrollen aus Polyamid sind um 360° drehbar, sodass Geräte oder Möbel mit minimalem Kraftaufwand leicht bewegt und positioniert werden können. Sie eignen sich ideal für medizinische Trolleys, bei denen reibungslose und häufige Richtungswechsel unerlässlich sind, für Büromöbel und bewegliche Einrichtungsgegenstände im Einzelhandel, bei denen Flexibilität bei der Einrichtung oder Reorganisation gefragt ist.
Kleine Rollen aus Polyamid
Kleine Rollen aus Polyamid sind so gebaut, dass sie leichte Möbel oder Geräte auch in engen Räumen problemlos bewegen können. Ihr kompaktes Design fügt sich nahtlos ein, ohne zusätzlichen Platz in Anspruch zu nehmen. Das robuste Polyamidgehäuse sorgt dafür, dass sie sowohl robust als auch einfach zu handhaben sind. Unsere kleinste Polyamid-Rolle ist die TENTE Linea light. Sie ist bereits ab einer Gesamthöhe von 50,5 mm erhältlich.
Gebremste Polyamid-Rollen
Gebremste Polyamid-Rollen sind so konzipiert, dass sie mühelose Mobilität mit der Möglichkeit einer sicheren, stabilen Positionierung kombinieren, wann immer sie benötigt wird. TENTE Polyamid-Rollen können mit verschiedenen Feststellmechanismen ausgestattet werden, darunter Radbremsen (blockieren nur das Rad), Totalsperren (blockieren sowohl das Rad als auch den Drehkopf) und Richtungssperren (fixieren die Drehrichtung, während das Rad rollen kann). Diese Flexibilität stellt sicher, dass Sie den Grad der Steuerung an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können, egal ob es darum geht, eine Anwendung ruhig zu halten oder eine präzise Richtung beizubehalten, wenn sie bewegt wird.
Einsatzbereiche für Polyamid-Rollen
Polyamidrollen sind für Anwendungen konzipiert, bei denen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Festigkeit, Design und sanfter Manövrierfähigkeit erforderlich ist. Durch ihr robustes Gehäuse und ihr sauberes, modernes Aussehen eignen sie sich besonders für Möbel, Einzelhandel und Gesundheitswesen. Bei Möbeln und mobilen Anwendungen werden Polyamid-Rollen häufig für Bürostühle, Büromöbel, Medienmöbel sowie Ladeneinrichtungen und Displays verwendet. Ihre leichtgängige Manövrierfähigkeit und ihr klares Design machen sie ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Mobilität oder eine raffinierte Ästhetik erfordern. Im Gesundheitswesen finden sich Rollen aus Polyamid auf medizinischen Möbeln wie Nachttischen, medizinischen Wagen wie Medikamentenwagen oder Computern auf Rädern und medizinischen Bildgebungsanwendungen wie mobilen Ultraschallscannern, bei denen einfache Reinigung und leichte Handhabung im Vordergrund stehen. Ihre Vielseitigkeit erstreckt sich auch auf Ladenbau und Designermöbel. Sie bieten sowohl Stil als auch Funktionalität und sorgen gleichzeitig für zuverlässige und mühelose Bewegung.