- Startseite
-
Branchen & Lösungen
Branchen & Lösungen
Unsere Serien
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese vielseitige Transportrolle eignet sich optimal für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 100 mm
Die Agila Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 128 mm bietet diese Rolle optimale Proportionen für vielseitige Einsätze. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 128 mm bietet diese Rolle optimale Proportionen für vielseitige Einsätze. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Containerbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment sowie Werkzeugschränke und Werkbänke.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig, und einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig, wobei die Lagerung über ein Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, die Radlagerung erfolgt über Gleitlager bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 100 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 75 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 150 kg statisch, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen Einsatzbereichen gewährleistet.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, die Radlagerung erfolgt über Gleitlager bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein wartungsarmes Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Körper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit Gleitlagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit präzisen Rollenlagern ausgestattet, die einen reibungsarmen Lauf gewährleisten. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich optimal für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Antriebseinheit 125 mm
Die E-Drive ultimate Antriebseinheit mit elektrischem Gehäuse ist eine hochmoderne Lösung für die Elektromobilität, ausgestattet mit einem 125 mm Durchmesser Rad aus Polyamid-Grundkörper und spurlosem, vulkanisiertem Elastikreifen. Die rechteckige Plattenbefestigung ermöglicht vielseitige Montage für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Medizintechnik wie Anästhesie- und Pflegewagen, Automobil-OEM, bildgebende Verfahren, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, während die Lauffläche aus schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen gefertigt ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h bzw. 500 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während der Achslochdurchmesser 20,1 mm beträgt. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 800 kg bei 4 km/h und eine statische Belastbarkeit von 1600 kg. Anwendungsgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.