- Startseite
- Rollen & Räder
-
Motorisierte Systeme
Motorisierte Systeme
Unsere Serien
Zubehör
Der E-Drive flex ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätsanwendungen, das speziell für den flexiblen Einsatz mit Rollen konzipiert wurde. Dieses technische Produkt ermöglicht eine optimale Mobilität und Manövrierfähigkeit von elektrischen Antriebssystemen durch seine durchdachte Konstruktion mit integrierten Lenkrollen. Die robuste Bauweise gewährleistet zuverlässige Leistung bei verschiedenen Anwendungen im Bereich der Elektromobilität und bietet Ingenieuren eine praktische Lösung für mobile Antriebseinheiten.
Zubehör
Der E-Drive flex ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätsanwendungen, das speziell für den flexiblen Einsatz mit Rollen konzipiert wurde. Dieses technische Produkt ermöglicht eine optimale Mobilität und Manövrierfähigkeit in verschiedenen Anwendungsbereichen der Elektromobilität. Die robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung bei gleichzeitiger einfacher Handhabung und Positionierung durch die integrierten Rollen, wodurch es sich ideal für professionelle Einsätze eignet.
Antriebseinheit 125 mm
Die E-Drive ultimate Antriebseinheit mit elektrischem Gehäuse ist eine hochmoderne Lösung für die Elektromobilität, ausgestattet mit einem 125 mm Durchmesser Rad aus Polyamid-Grundkörper und spurlosem, vulkanisiertem Elastikreifen. Die rechteckige Plattenbefestigung ermöglicht vielseitige Montage für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Medizintechnik wie Anästhesie- und Pflegewagen, Automobil-OEM, bildgebende Verfahren, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.
Zubehör
Der E-Drive ist ein elektrisches Zubehör für die Elektromobilität, das speziell mit Lenkrollen ausgestattet ist und sich durch seine kompakte Bauweise auszeichnet. Das System ermöglicht eine präzise Manövrierbarkeit und bietet optimale Wendigkeit in engen Räumen durch die integrierte Rollentechnologie. Die elektrische Ausführung gewährleistet einen effizienten Betrieb mit geringem Energieverbrauch und hoher Zuverlässigkeit für den dauerhaften Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen der modernen Elektromobilität.
Zubehör
Der E-Drive ist ein elektrisches Zubehör für die Elektromobilität, das mit Lenkrollen ausgestattet ist und speziell für den Einsatz in technischen Anwendungen entwickelt wurde. Das System bietet durch seine elektrische Bauweise eine zuverlässige und effiziente Lösung für mobile Elektrogeräte und ermöglicht eine präzise Steuerung und Bewegung. Die integrierte Lenkrollentechnologie gewährleistet eine optimale Manövrierbarkeit und Flexibilität im Betrieb, wodurch das Gerät ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen geeignet ist.
Zubehör
Der E-Drive optima ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätslösungen, das speziell für den Einsatz mit Rollen konzipiert wurde und sich durch seine optimierte Konstruktion auszeichnet. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine flexible und mobile Anwendung von elektrischen Antriebssystemen, wobei die integrierte Rollenfunktion eine einfache Positionierung und Bewegung des Systems gewährleistet. Die robuste Bauweise garantiert zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Anwendungsbereichen der Elektromobilität.
Zubehör
Der E-Drive optima ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätslösungen, das speziell für den Einsatz mit Rollen konzipiert wurde und sich durch seine optimierte Konstruktion auszeichnet. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine flexible und mobile Anwendung elektrischer Antriebssysteme, wobei die integrierte Rollenfunktion eine einfache Positionierung und Bewegung des Systems gewährleistet. Die robuste Bauweise garantiert zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Anwendungsbereichen der Elektromobilität.
Zubehör
Der E-Drive optima ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätslösungen, das speziell für den Einsatz mit Rollen konzipiert wurde und sich durch seine optimierte Konstruktion auszeichnet. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine flexible und mobile Anwendung elektrischer Antriebssysteme, wobei die integrierte Rollenfunktion eine einfache Positionierung und Bewegung des Systems gewährleistet. Die robuste Bauweise garantiert zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Anwendungsbereichen der Elektromobilität.
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 150 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h bzw. 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 150 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit 150 mm Durchmesser besitzt einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, sowie ein Präzisionskugellager, abgedichtet. Die Gesamthöhe beträgt 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, die statische Tragfähigkeit bei 450 kg. Anwendungsgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen und Ultraschallgeräte.
Antriebseinheit 125 mm
Die E-Drive optima ist eine elektrische Antriebseinheit mit rechteckiger Platte, die speziell für die Elektromobilität entwickelt wurde. Das Rad verfügt über einen Polyamid-Radkörper mit spurlosem, vulkanisiertem Elastikreifen und einem Durchmesser von 125 mm. Diese vielseitige Lösung eignet sich optimal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glasherstellung, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Zubehör
Der E-Drive optima ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätslösungen, das speziell für den Einsatz mit Rollen konzipiert wurde und sich durch seine optimierte Bauweise auszeichnet. Dieses technische Zubehörteil bietet Ingenieuren eine zuverlässige Komponente für mobile Elektroantriebssysteme, wobei die Integration von Lenkrollen eine flexible Positionierung und einfache Manövrierbarkeit gewährleistet. Die robuste Konstruktion ermöglicht den dauerhaften Betrieb in anspruchsvollen Anwendungsumgebungen.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral assist Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist speziell für den Einsatz in der Elektromobilität konzipiert und verfügt über ein Rad mit 150 mm Durchmesser, dessen Radkörper aus Stahl bzw. Eisen gefertigt und mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan ausgestattet ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral assist Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist speziell für den Einsatz in der Elektromobilität konzipiert und verfügt über ein Rad mit 150 mm Durchmesser, dessen Radkörper aus Stahl bzw. Eisen gefertigt und mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan ausgestattet ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für den Einsatz in der Elektromobilität entwickelt wurde. Die Rolle verfügt über einen Raddurchmesser von 150 mm mit einem Radkörper aus Stahl oder Eisen und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, was optimale Laufeigenschaften und Verschleißfestigkeit gewährleistet. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung für sichere Montage und zuverlässige Funktion.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für den Einsatz in der Elektromobilität entwickelt wurde. Die Rolle verfügt über einen Raddurchmesser von 150 mm mit einem Radkörper aus Stahl und Eisen sowie einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, was optimale Laufeigenschaften und Verschleißfestigkeit gewährleistet. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung für sichere Montage und zuverlässige Funktion.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral assist Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist speziell für den Einsatz in der Elektromobilität konzipiert und verfügt über ein Rad mit 150 mm Durchmesser, dessen Radkörper aus Stahl bzw. Eisen gefertigt und mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan ausgestattet ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral assist Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist speziell für den Einsatz in der Elektromobilität konzipiert und verfügt über ein Rad mit 150 mm Durchmesser, dessen Radkörper aus Stahl bzw. Eisen gefertigt und mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan ausgestattet ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen.
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm weist einen Radkörper aus Polyamid auf, während die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt ebenfalls über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, OP-Roboter, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, mit einer Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan und einem Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, OP-Roboter, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm weist einen Radkörper aus Polyamid auf, während die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, OP-Roboter, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Antriebseinheit 125 mm
Die E-Drive flex Antriebseinheit mit elektrischem Gehäuse ist eine hochmoderne Mobilitätslösung für vielfältige industrielle Anwendungen. Das System verfügt über ein Rad mit Polyamid-Grundkörper und spurlosem, vulkanisiertem Elastikreifen bei einem Durchmesser von 125 mm. Die rechteckige Plattenbefestigung ermöglicht eine sichere Montage an verschiedensten Geräten. Einsatzgebiete umfassen Medizintechnik wie Anästhesie- und Pflegewagen, Ultraschallgeräte sowie bildgebende Systeme, Luft- und Raumfahrtausrüstung, Automobil-OEM-Anwendungen und Reinraumtechnik.