Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Der E-Drive optima ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätslösungen, das speziell für den Einsatz mit Rollen konzipiert wurde und sich durch seine optimierte Bauweise auszeichnet. Dieses technische Zubehörteil bietet Ingenieuren eine zuverlässige Komponente für mobile Elektroantriebssysteme, wobei die Integration von Lenkrollen eine flexible Positionierung und einfache Manövrierbarkeit gewährleistet. Die robuste Konstruktion ermöglicht den dauerhaften Betrieb in anspruchsvollen Anwendungsumgebungen.
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen Akku
Anschlussstecker
Plug-and-Play in Kombination mit unserem Batteriekabel
Maße
87 x 94,2 x 380 mm (B x T x H)
Gewicht
2.4 kg
Sicherheit
Schlüsselschalter zur Verhinderung unbefugter Verwendung
Integrierte Sicherung
20
Nennkapazität
11.6
Nennspannung
24
Artikelnummern
Artikelnummer
EDOZ212 11,6Ah
EAN
4031582503609
Core attributes
Typ
Zubehör
Gesamtgewicht
2.5 kg
Produktname
E-Drive Batterie
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
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates.
Reduzierte krankheitsbedingte Abwesenheiten
Schnelle Kapitalrendite durch weniger krankheitsbedingte Abwesenheiten.