- Startseite
- Rollen & Räder
- Räder
-
Räder nach Betriebsbedingungen
Räder nach Betriebsbedingungen
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, antistatisch, vulkanisiert auf einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Elastech heat Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm bei einer Nabenlänge von 45 mm. Die Achsbohrung beträgt 8,3 mm Durchmesser. Der Radkörper besteht aus Aluminium, während die Lauffläche aus dämpfendem, hitzebeständigem Material gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager, rostfrei ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 160 kg.