Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Der E-Drive ist ein elektrisches Zubehör für die Elektromobilität, das speziell mit Lenkrollen ausgestattet ist und sich durch seine kompakte Bauweise auszeichnet. Das System ermöglicht eine präzise Manövrierbarkeit und bietet optimale Wendigkeit in engen Räumen durch die integrierte Rollentechnologie. Die elektrische Ausführung gewährleistet einen effizienten Betrieb mit geringem Energieverbrauch und hoher Zuverlässigkeit für den dauerhaften Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen der modernen Elektromobilität.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
EDUZ110
EAN
4031582478341
Steuereinheit
Montage
Individuelle Montage durch integrierte Montageplatte
Kabel-Layout
Flexibel für die Komponenten, PLUG & PLAY
Kabellänge (zur Antriebseinheit)
3 METER
Zulässige Umgebungsbedingungen für die Lagerung (Maximum)
45 °C
Zulässige Umgebungsbedingungen für die Lagerung (Minimum)
-10 °C
Gewicht
2.7 kg
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb
5 bis 40°C, Luftfeuchtigkeit 90%, nicht kondensierend
Schutzart
IPX4 (Spritzwasser von allen Seiten, alle Stecker eingesteckt)
Verpolungsschutzsicherung
In Steckverbinder integriert
Leistungseingang
16
Erforderliche Stromversorgung
24
Core attributes
Typ
Zubehör
Gesamtgewicht
2.1 kg
Produktname
Steuereinheit
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Housing
Gabelform
Antrieb
Material
Elektrisch
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
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates.
Reduzierte krankheitsbedingte Abwesenheiten
Schnelle Kapitalrendite durch weniger krankheitsbedingte Abwesenheiten.