Antriebseinheit 125 mm
E-Drive flex
Order number:
990061635
EAN:
4031582416664
Produktnummer:
EDFAUFF125P60
Die E-Drive flex Antriebseinheit mit elektrischem Gehäuse ist eine hochmoderne Mobilitätslösung für vielfältige industrielle Anw...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Picking_trolley_with_e_drive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Bedienungsanleitung_E_Drive_flex_und_E_Drive_flex_twin_Control_System.pdf
- Kommissionierwagen_mit_E_Drive.pdf
- TENTE_E_Drive_ultimate_drive_unit_installation_declaration_DE.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_e_drive_DE_TRI.pdf
- DTR10008945_MA_D_Montageanleitung_EDFA.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_E_Drive_Product_information_DE_web.pdf
Die E-Drive flex Antriebseinheit mit elektrischem Gehäuse ist eine hochmoderne Mobilitätslösung für vielfältige industrielle Anwendungen. Das System verfügt über ein Rad mit Polyamid-Grundkörper und spurlosem, vulkanisiertem Elastikreifen bei einem Durchmesser von 125 mm. Die rechteckige Plattenbefestigung ermöglicht eine sichere Montage an verschiedensten Geräten. Einsatzgebiete umfassen Medizintechnik wie Anästhesie- und Pflegewagen, Ultraschallgeräte sowie bildgebende Systeme, Luft- und Raumfahrtausrüstung, Automobil-OEM-Anwendungen und Reinraumtechnik.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Antriebseinheit-Aktuator
Fahreinheit Fahrmotor
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
Leiser Lauf
Ausführungen mit Weichrädern für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Vibrationsarmer Transport
Extraweiche Räder mit guten stossdämpfenden Eigenschaften.
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates.
Zuverlässige Elektronik
Stufenlose Drehzahlregelung (Vor- und Rücklauf) durch sicherheitsgeprüfte Antriebsschalter
Praktische Systemlösung
Einfach integrierbare Systemlösung bestehend aus Antriebseinheit, Steuermodul, Handbediengerät, Akku, Ladegerät und Montageset
Optimaler Bodenkontakt
Hohe Anpresskraft zwischen Rad und Boden mit Ausgleichsfunktion für unebene Böden.
Reduzierte krankheitsbedingte Abwesenheiten
Schnelle Kapitalrendite durch weniger krankheitsbedingte Abwesenheiten.
Optimierter Lenkmechanismus
Als fünftes Rad für verbessertes Lenkverhalten in Kurven und Geradeausfahrt auf langen Strecken
Langlebiger Betrieb
Mit Standardbatterien ca. 200 Startzyklen bei maximaler Belastung.
Beschleunigte Prozesse
Schnellerer Start mit hohen Lasten zur Beschleunigung der Betriebsabläufe
Zertifizierte Betriebssicherheit
Normkonformität gemäss DIN EN ISO 13849
Langlebige Konstruktion
Vollständiger Schutz gegen Spritzwasser (IPX4).
Flexibler Einsatz
Dank Hubmotor kann bei Bedarf zugeschaltet werden. Kein Bodenkontakt in Bereitschaftsstellung.