Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Der E-Drive flex ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätsanwendungen, das speziell für den flexiblen Einsatz mit Rollen konzipiert wurde. Dieses technische Produkt ermöglicht eine optimale Mobilität und Manövrierfähigkeit von elektrischen Antriebssystemen durch seine durchdachte Konstruktion mit integrierten Lenkrollen. Die robuste Bauweise gewährleistet zuverlässige Leistung bei verschiedenen Anwendungen im Bereich der Elektromobilität und bietet Ingenieuren eine praktische Lösung für mobile Antriebseinheiten.
Artikelnummern
Artikelnummer
EDUZ300 emergency button
EAN
4031582472776
Core attributes
Typ
Zubehör
Produktname
E-Drive flex
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Griffset
Steuerung
Geprüfte Sicherheit nach DIN ISO 13849
Not-Aus-Taster
Material des Handgriffs
Polyamid mit Verstärkt aus Glasfaser
LED-Funktionalität
Zeigt den Status der Antriebseinheit an
Kabellänge (einschließlich Stecker)
3 METER
Zulässige Umgebungstemperatur zur Lagerung (Maximum)
45 °C
Zulässige Umgebungstemperatur zur Lagerung (Minimum)
-10 °C
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb
5 bis 50°C, Luftfeuchtigkeit 90%, nicht kondensierend
Positionen der Daumenvertiefung am Regler
In Schritten von 22,5° einstellbar
Schutzart
IPX4 (Spritzwasser von allen Seiten) bei horizontaler Montage
Lebensdauer des Reglers
2 Millionen Zyklen
Set Komponenten
Zwei ergonomisch gestaltete Griffe, einer mit und einer ohne Funktion
Geschwindigkeitsregelung
Kontinuierlich variabel, vorwärts und rückwärts
Drehwinkel der Controller-Achse (Maximum)
45
Drehwinkel der Controller-Achse (Minimum)
-45
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates.
Zuverlässige Elektronik
Stufenlose Drehzahlregelung (Vor- und Rücklauf) durch sicherheitsgeprüfte Antriebsschalter
Praktische Systemlösung
Einfach integrierbare Systemlösung bestehend aus Antriebseinheit, Steuermodul, Handbediengerät, Akku, Ladegerät und Montageset
Optimaler Bodenkontakt
Hohe Anpresskraft zwischen Rad und Boden mit Ausgleichsfunktion für unebene Böden.
Reduzierte krankheitsbedingte Abwesenheiten
Schnelle Kapitalrendite durch weniger krankheitsbedingte Abwesenheiten.
Optimierter Lenkmechanismus
Als fünftes Rad für verbessertes Lenkverhalten in Kurven und Geradeausfahrt auf langen Strecken
Langlebiger Betrieb
Mit Standardbatterien ca. 200 Startzyklen bei maximaler Belastung.
Beschleunigte Prozesse
Schnellerer Start mit hohen Lasten zur Beschleunigung der Betriebsabläufe
Zertifizierte Betriebssicherheit
Normkonformität gemäss DIN EN ISO 13849
Langlebige Konstruktion
Vollständiger Schutz gegen Spritzwasser (IPX4).
Flexibler Einsatz
Dank Hubmotor kann bei Bedarf zugeschaltet werden. Kein Bodenkontakt in Bereitschaftsstellung.