Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Integral assist Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist speziell für den Einsatz in der Elektromobilität konzipiert und verfügt über ein Rad mit 150 mm Durchmesser, dessen Radkörper aus Stahl bzw. Eisen gefertigt und mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan ausgestattet ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
S4-Materialnummer
990067061
Antriebseinheit-Aktuator
Nenngeschwindigkeit
5 KILOMETER_PER_HOUR
Fahreinheit Fahrmotor
Fahrtrichtung
Vorwärts und rückwärts
Nenngeschwindigkeit
5 KILOMETER_PER_HOUR
Nennleistung
92
Nennspannung
25
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
110.5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
183 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
4.68 kg
Zulässige Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit 20 % - 80 %
Produktname
Integral assist
Schutzart
IPX6 (nur für elektronische Bauteile im eingebauten Zustand)
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
WeAssist kompatibel
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Antrieb
Material
Elektrisch
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
110.5 mm
Störkreis
230 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
115 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Lager
Nabenmotor

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Benutzerfreundliches Zentralschloss
Gleichzeitiges Verriegeln von mehr als einer Rolle mittels eines zentralen Betätigungshebels.
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Reduzierte krankheitsbedingte Abwesenheiten
Schnelle Kapitalrendite durch weniger krankheitsbedingte Abwesenheiten.