Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die E-Drive optima ist eine elektrische Antriebseinheit mit rechteckiger Platte, die speziell für die Elektromobilität entwickelt wurde. Das Rad verfügt über einen Polyamid-Radkörper mit spurlosem, vulkanisiertem Elastikreifen und einem Durchmesser von 125 mm. Diese vielseitige Lösung eignet sich optimal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glasherstellung, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Artikelnummern
Artikelnummer
EDOAUFF125P60
EAN
4031582497885
Antriebseinheit-Aktuator
Nenngeschwindigkeit
35.3 METER_PER_MINUTE
Nennstrom
3.5
Nennleistung
14.8
Nennspannung
24
Fahreinheit Fahrmotor
Fahrtrichtung
Vorwärts und rückwärts
Nenngeschwindigkeit
198.9 METER_PER_MINUTE
Nennstrom
12.1
Nennleistung
181
Nennspannung
18
Core attributes
Notentriegelung
Mechanisch
Typ
Antriebseinheit
Länge
Max. 315 mm (Notschalter betätigt)
Bodenabstand
30 mm
Bodenunebenheit (Maximum)
15 mm
Bodenunebenheit (Minimum)
-15 mm
Höhe in Ausgangsposition
140 mm
Einbauhöhe
170 mm
Maximale Geschwindigkeit
6 KILOMETER_PER_HOUR
Zulässige Lagertemperatur (Maximum)
45 °C
Zulässige Lagertemperatur (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
7.26 kg
Gewicht
7.25 kg
Radbreite
35 mm
Breite
222 mm
Zulässige Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur 5°C bis 40°C, Luftfeuchtigkeit 90%, nicht kondensierend
Produktname
E-Drive optima
Schutzart
IPX4 (Spritzwasser von allen Seiten, alle Stecker eingesteckt)
Maximale Hubkraft / Anpressdruck
400
Maximale Schubkraft
25
Raddurchmesser
125 mm, Verschleißgrenze Ø 115 mm
Radlauffläche
Nichtmarkierendes Vollgummi, Shore A 63
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Housing
Gabelform
Antrieb
Material
Elektrisch
Wheel
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Durchmesser
125 mm
Lager
Flanschrad
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
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates.
Zuverlässige Elektronik
Stufenlose Drehzahlregelung (Vor- und Rücklauf) durch sicherheitsgeprüfte Antriebsschalter
Praktische Systemlösung
Einfach integrierbare Systemlösung bestehend aus Antriebseinheit, Steuermodul, Handbediengerät, Akku, Ladegerät und Montageset
Optimaler Bodenkontakt
Hohe Anpresskraft zwischen Rad und Boden mit Ausgleichsfunktion für unebene Böden.
Reduzierte krankheitsbedingte Abwesenheiten
Schnelle Kapitalrendite durch weniger krankheitsbedingte Abwesenheiten.
Optimierter Lenkmechanismus
Als fünftes Rad für verbessertes Lenkverhalten in Kurven und Geradeausfahrt auf langen Strecken
Langlebiger Betrieb
Mit Standardbatterien ca. 200 Startzyklen bei maximaler Belastung.
Beschleunigte Prozesse
Schnellerer Start mit hohen Lasten zur Beschleunigung der Betriebsabläufe
Zertifizierte Betriebssicherheit
Normkonformität gemäss DIN EN ISO 13849
Langlebige Konstruktion
Vollständiger Schutz gegen Spritzwasser (IPX4).
Flexibler Einsatz
Dank Hubmotor kann bei Bedarf zugeschaltet werden. Kein Bodenkontakt in Bereitschaftsstellung.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Steuereinheit
EDUZ110

Der E-Drive ist ein elektrisches Zubehör für die Elektromobilität, das speziell mit Lenkrollen ausgestattet ist und sich durch seine kompakte Bauweise auszeichnet. Das System ermöglicht eine präzise Manövrierbarkeit und bietet optimale Wendigkeit in engen Räumen durch die integrierte Rollentechnologie. Die elektrische Ausführung gewährleistet einen effizienten Betrieb mit geringem Energieverbrauch und hoher Zuverlässigkeit für den dauerhaften Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen der modernen Elektromobilität.

Zubehör
E-Drive Griffset
EDMZ310 3m

Der E-Drive ist ein elektrisches Zubehör für die Elektromobilität, das mit Lenkrollen ausgestattet ist und speziell für den Einsatz in technischen Anwendungen entwickelt wurde. Das System bietet durch seine elektrische Bauweise eine zuverlässige und effiziente Lösung für mobile Elektrogeräte und ermöglicht eine präzise Steuerung und Bewegung. Die integrierte Lenkrollentechnologie gewährleistet eine optimale Manövrierbarkeit und Flexibilität im Betrieb, wodurch das Gerät ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen geeignet ist.