Zubehör
E-Drive Griffset
EAN:
4031582503968
Produktnummer:
EDOZ300
Der E-Drive optima ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätslösungen, das speziell für den Einsatz mit Rollen konzipier...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Der E-Drive optima ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätslösungen, das speziell für den Einsatz mit Rollen konzipiert wurde und sich durch seine optimierte Konstruktion auszeichnet. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine flexible und mobile Anwendung elektrischer Antriebssysteme, wobei die integrierte Rollenfunktion eine einfache Positionierung und Bewegung des Systems gewährleistet. Die robuste Bauweise garantiert zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Anwendungsbereichen der Elektromobilität.
Artikelnummern
Core attributes
Griffset
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates.
Reduzierte krankheitsbedingte Abwesenheiten
Schnelle Kapitalrendite durch weniger krankheitsbedingte Abwesenheiten.