Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm weist einen Radkörper aus Polyamid auf, während die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt ebenfalls über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, OP-Roboter, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
S4-Materialnummer
990065310
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.52 kg
Produktname
Linea E-Lock
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
2
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
45.5 mm
Störkreis
254 mm
Ausladung
47.5 mm
Schwenkradius
127 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Grauweiß (RAL9002)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Zertifizierte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Benutzern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Effizienter Betrieb
Zentralverriegelung auf Knopfdruck für höchsten Komfort.