Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine rechteckige Platte als Befestigungselement und ermöglicht sowohl das Lenken als auch das vollständige Arretieren der Rolle. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad kombiniert einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften versehen, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 141 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikation macht die Rolle besonders geeignet für den Einsatz an Pflegebetten.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5327PJP100P50
EAN
4031582367423
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
141 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.59 kg
Produktname
ICS
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8.5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61.5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51.5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46.5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Housing
Gabelform
Schlank
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
240 mm
Ausladung
37 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Verhindert unbeabsichtigte Bewegung
Radsperre für manuellen Betrieb
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 100 mm
Bockrolle 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

Die ICS Bockrolle verfügt über eine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wodurch eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet wird. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 141 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle besonders geeignet für den Einsatz an Pflegebetten, wo sowohl Mobilität als auch hohe Belastbarkeit gefordert sind.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 100 mm
Bockrolle 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

Die ICS Bockrolle verfügt über eine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wodurch eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet wird. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 141 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle besonders geeignet für den Einsatz an Pflegebetten, wo sowohl Mobilität als auch hohe Belastbarkeit gefordert sind.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg