Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und eignet sich ideal für Pflegebetten. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle zu einer zuverlässigen Lösung für medizinische Anwendungen mit hohen Anforderungen an Laufruhe und Belastbarkeit.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
S4-Materialnummer
990027068
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
137 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.38 kg
Produktname
ICS
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben
Bundstift Durchmesser
10 mm
Bundstift Länge
17 mm
Housing
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Schlank
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
174 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
87 mm
Gewindedurchmesser
0 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
ICS
5327PJP100S70

Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch den Totalfeststeller eine sichere Fixierung in jeder Position.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
ICS
5327PJP100S70

Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch den Totalfeststeller eine sichere Fixierung in jeder Position.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg