Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die ICS Bockrolle verfügt über eine rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten, wo die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften für die sichere Ableitung statischer Elektrizität sorgen und gleichzeitig hohe Mobilität und Stabilität gewährleisten.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
EAN
4031582310344
S4-Materialnummer
990030787
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
166 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.77 kg
Produktname
ICS
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
50 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
75 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Farbe
Silbergrau (ähnlich RAL7001)
Gabelform
Schlank
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
52 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Zertifizierte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Benutzern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Schutzsiegel
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, wobei die Radlagerung durch abgedichtete Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
ICS
5320XSX125P51 ~7001 INOX

Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem elektrisch-leitfähigen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, wobei die Radlagerung durch abgedichtete Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
ICS
5320XSX125P51 ~7001 INOX

Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem elektrisch-leitfähigen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg