Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und gewährleistet durch ihre elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine sichere Ableitung elektrostatischer Aufladungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
S4-Materialnummer
990027476
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.68 kg
Produktname
ICS
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
2
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
18 mm
Zapfenlänge
62 mm
Gewindeposition im Zapfen
19 mm
Housing
Farbe
Silbergrau (ähnlich RAL7001)
Gabelform
Schlank
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
199 mm
Ausladung
37 mm
Schwenkradius
99.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Zertifizierte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Benutzern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Schutzsiegel
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein drehbares Stiftlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen elektrisch-leitfähigen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für den Einsatz an Pflegebetten geeignet.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein drehbares Stiftlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen elektrisch-leitfähigen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für den Einsatz an Pflegebetten geeignet.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg