Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die ICS Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm, während die Gesamtbauhöhe 166 mm erreicht. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Belastbarkeit beträgt 200 kg. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle besonders geeignet für den Einsatz an Pflegebetten, wo zuverlässige Mobilität und hohe Belastbarkeit erforderlich sind.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5328PJP125P50 7001
EAN
4031582030556
S4-Materialnummer
990027181
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
166 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.62 kg
Produktname
ICS
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8.5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
51.5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
46.5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
61.5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
56 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Housing
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Schlank
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
52 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
ICS
5327PJP125P50

Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
ICS
5327PJP125P50

Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg