Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine rechteckige Platte als Befestigungselement und ermöglicht sowohl Lenkbewegungen als auch vollständige Arretierung. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und läuft auf einem abgedichteten Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Mit einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle besonders geeignet für den Einsatz an Pflegebetten.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5327PJX125P51 INOX
EAN
4031582367447
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
166 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.72 kg
Produktname
ICS
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
50 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Gabelform
Schlank
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
259 mm
Ausladung
38 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet

IF Design Award

IF Design Award
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
Gesicherter Standplatz
Totalverriegelung zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehkranz.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Schutzsiegel
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

Die ICS Bockrolle verfügt über eine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Bockrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Materialzusammensetzung und präzise Lagerung eine zuverlässige und langlebige Lösung für medizinische Anwendungen.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

Die ICS Bockrolle verfügt über eine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Bockrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Materialzusammensetzung und präzise Lagerung eine zuverlässige und langlebige Lösung für medizinische Anwendungen.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg