Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die ICS Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Konstruktion zuverlässige Mobilität und Langlebigkeit.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
S4-Materialnummer
990025875
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.5 kg
Produktname
ICS
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben
Bundstift Durchmesser
10 mm
Bundstift Länge
17 mm
Housing
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Schlank
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
199 mm
Ausladung
37 mm
Schwenkradius
99.5 mm
Gewindedurchmesser
0 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Farbabstimmung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Preisgekröntes Design
Ausgezeichnet mit renommierten Preisen von internationalen Jurys.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
ICS
5327PJP125S70

Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch den Totalfeststeller eine sichere Fixierung in jeder Position.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
ICS
5327PJP125S70

Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch den Totalfeststeller eine sichere Fixierung in jeder Position.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg