Stylea
5920UOI075L51-10D20 9011/9011
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Professionelle Möbel |
---|---|
Produktname | Stylea |
Produkttyp | Lenkrolle |
3 km/h Tragfähigkeit | 50 KG |
Statische Tragfähigkeit | 100 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 77 mm |
Gesamtbreite | 54 mm |
Gesamtgewicht | 0,12 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Polyamid |
---|---|
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
Schwenklager | Stift, drehbar |
Farbe | Graphit schwarz (RAL9011), Graphit schwarz (RAL9011) |
Ausladung | 30 mm |
Schwenkradius | 62 mm |
Störkreis | 124 mm |
Dom Durchmesser | 20 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Laufflächenfarbe | Graphit schwarz (RAL9011), Graphit schwarz (RAL9011) |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Raddurchmesser | 75 mm |
Breite der Lauffläche | 8 mm |
Radbreite | 8 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Blindloch für Bundstift B10 |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 10 mm |