Accessory
P40-60x60/10 blue
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Produktname | Accessory |
---|---|
Produkttyp | Zubehör |
3 km/h Tragfähigkeit | 80 KG |
Statische Tragfähigkeit | 160 KG |
Bauhöhe | 12 mm |
Gesamtgewicht | 0,09 KG |
Leistung
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Quadratische Platte |
---|---|
Plattenlänge | 60 mm |
Plattenbreite | 60 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 38 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 48 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 38 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm |
Plattenloch Durchmesser | 6,3 mm |