Accessory
P40-60x60/10 blue
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Název produktu | Accessory |
---|---|
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 80 KG |
Statický Nosnost | 160 KG |
Celková výška | 12 mm |
Celková hmotnost | 0,09 KG |
Výkon
Odolnost proti korozi |
---|
Montáž
Typ montáže | Čtvercová deska |
---|---|
Délka dlahy | 60 mm |
Šířka desky | 60 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Průměr otvoru dlahy | 6,3 mm |