Accessory
P40-60x60/10 blue
Основни атрибути
Име на продукта | Accessory |
---|---|
Вид на продукта | Аксесоар |
Товароносимост при 3 км/ч | 80 KG |
Статичен Товароносимост | 160 KG |
Обща височина | 12 mm |
Общо тегло | 0.09 KG |
Изпълнение
Устойчив на корозия |
---|
Прилягане
Тип на прилягане | Квадратна плоча |
---|---|
Дължина на плаката | 60 mm |
Ширина на плаката | 60 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 6.3 mm |