Accessory
P40-60x60/10 blue
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Nome del prodotto | Accessory |
---|---|
Tipo di prodotto | Accessorio |
Portata a 3 km/h | 80 KG |
Portata statica | 160 KG |
Altezza totale | 12 mm |
Peso complessivo | 0,09 KG |
Prestazioni
Resistenza alla corrosione |
---|
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Piastra quadrata |
---|---|
Lunghezza della piastra | 60 mm |
Larghezza della piastra | 60 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 38 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 38 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 48 mm |
Diametro del foro della piastra | 6,3 mm |