Accessory
P40-60x60/10 blue
Core attributes
Toote nimi | Accessory |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 80 KG |
kandevõimestaatiline | 160 KG |
üldkõrgus | 12 mm |
Üldine kaal | 0.09 KG |
Jõudlus
Korrosiooni takistus |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Square plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 60 mm |
Plaadi laius | 60 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 38 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 48 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 38 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 48 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 6.3 mm |